{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/retroreflective20sensors/ml100-55-g2f1032f115.prj},{NB=ML100-55-G/103/115},{MANUID=ML100-55-G/103/115},{BAC640005=100},{AAB884005=2500},{AAC004005=50},{BAA038006=-30},{BAD823004=11},{BAA039006=60.00},{BAD856005=20},{BAD849004=31},{BAD900004=1000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.050},{LENGTH=0.200},{WIDTH=0.020},{DEPTH=0.010},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/34/60/d417187a_int.png},{DESCSHORT=Retroreflective sensor for glass detection ML100-55-G/103/115},{EAN=4050143292127},{MANUTYPEDESC=ML100-55-G/103/115},{BAD859008=Red light, polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=PNP},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=with cable preassembled},{COO=VN},{CTC=8536 5019 900 [DE]}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1