{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/retroreflective20sensors/ml100-6-ir2f332f1022f115.prj},{NB=ML100-6-IR/33/102/115},{MANUID=ML100-6-IR/33/102/115},{BAC640005=100},{AAB884005=7000},{AAC004005=10},{BAA038006=-30},{BAD823004=11},{BAA039006=60.00},{BAD856005=20},{BAD849004=31},{BAD900004=1000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.060},{LENGTH=0.158},{WIDTH=0.156},{DEPTH=0.017},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/34/60/d417187a_int.png},{DESCSHORT=Retroreflective sensor ML100-6-IR/33/102/115},{EAN=4050143042166},{MANUTYPEDESC=ML100-6-IR/33/102/115},{BAD859008=Infrared light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=with cable preassembled},{COO=VN},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1