{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/ml100-8-h-200-ir2f952f103.prj},{NB=ML100-8-H-200-IR/95/103},{MANUID=ML100-8-H-200-IR/95/103},{AAC906005=200},{BAC640005=100},{BAA038006=-30},{BAD823004=11},{BAA039006=60.00},{BAD856005=20},{BAD849004=31},{BAD900004=500.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.010},{LENGTH=0.072},{WIDTH=0.036},{DEPTH=0.018},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/1a/e6/d417633a_int.png},{DESCSHORT=Background suppression sensor ML100-8-H-200-IR/95/103},{EAN=4050143049240},{MANUTYPEDESC=ML100-8-H-200-IR/95/103},{BAD859008=Infrared light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=PNP},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M8},{COO=VN},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1