{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/thru-beam20sensors/ml29-p2f252f1032f115b-2m.prj},{NB=ML29-P/25/103/115b-2m},{MANUID=ML29-P/25/103/115b-2m},{BAC640005=100},{AAB884005=8500},{BAA038006=-20},{BAD823004=11.6},{BAA039006=60.00},{BAD856005=9.2},{BAD849004=85.2},{BAD900004=100.000},{NOCUPEROU=1},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/fa/8a/c400328a_int.png},{DESCSHORT=Thru-beam sensor ML29-P/25/103/115b-2m},{EAN=4050143404452},{MANUTYPEDESC=ML29-P/25/103/115b-2m},{BAD859008=Infrared light},{BAD915006=DC},{AAO737002=transmitter and receiver},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=PNP},{BAD840006=Block},{BAC461010=Plastic},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M12},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1