{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/retroreflective20sensors/ml300-55-2m-rt2f592f1032f115.prj},{NB=ML300-55-2m-RT/59/103/115},{MANUID=ML300-55-2m-RT/59/103/115},{BAC640005=100},{AAB884005=3500},{AAC004005=20},{BAA038006=-25},{BAD945004=660},{BAD823004=30},{BAA039006=55.00},{BAD856005=15},{BAD849004=30},{BAD900004=1000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.070},{LENGTH=0.128},{WIDTH=0.004},{DEPTH=0.020},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/ad/39/d423188b_int.png},{DESCSHORT=Retroreflective sensor ML300-55-2m-RT/59/103/115},{EAN=4050143035908},{MANUTYPEDESC=ML300-55-2m-RT/59/103/115},{BAD859008=Red light, polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=PNP},{BAD840006=Block},{BAC461010=Plastic},{BAD722009=No},{BAD831010=with cable preassembled},{COO=VN}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1