{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/retroreflective20sensors/ml300-55-2m-rt2f592f982f103.prj},{NB=ML300-55-2m-RT/59/98/103},{MANUID=ML300-55-2m-RT/59/98/103},{BAC640005=100},{AAB884005=3500},{AAC004005=20},{BAA038006=-25},{BAD945004=660},{BAD823004=30},{BAA039006=55.00},{BAD856005=15},{BAD849004=30},{BAD900004=1000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.020},{LENGTH=0.098},{WIDTH=0.004},{DEPTH=0.017},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/39/21/d423189b_int.png},{DESCSHORT=Retroreflective sensor ML300-55-2m-RT/59/98/103},{EAN=4050143035915},{MANUTYPEDESC=ML300-55-2m-RT/59/98/103},{BAD859008=Red light, polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=PNP},{BAD840006=Block},{BAC461010=Plastic},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M8},{COO=VN},{CTC=8536 5019 900 [DE]}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1