{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/ml300-8-1200-ir2f252f82d2f1032f115.prj},{NB=ML300-8-1200-IR/25/82d/103/115},{MANUID=ML300-8-1200-IR/25/82d/103/115},{AAC906005=1200},{BAC640005=100},{BAA038006=-25},{BAD945004=880},{BAD823004=30},{BAA039006=55.00},{BAD856005=15},{BAD849004=30},{BAD900004=1000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.100},{LENGTH=0.123},{WIDTH=0.167},{DEPTH=0.035},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/d2/77/d423235b_int.png},{DESCSHORT=Diffuse mode sensor ML300-8-1200-IR/25/82d/103/115},{EAN=4050143036073},{MANUTYPEDESC=ML300-8-1200-IR/25/82d/103/115},{BAD859008=Infrared light},{BAD915006=DC},{AAD251006=Polyvinyl chloride},{BAD950006=Glass},{BAD898005=PNP},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polyester},{BAD722009=No},{BAD831010=with cable preassembled}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1