{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/thru-beam20sensors/ml300-p-12m-ir2f76b2f952f127.prj},{NB=ML300-P-12m-IR/76b/95/127},{MANUID=ML300-P-12m-IR/76b/95/127},{BAC640005=100},{AAB884005=14000},{BAA038006=-25},{BAD945004=880},{BAD823004=30},{BAA039006=55.00},{BAD856005=15},{BAD849004=30},{BAD900004=1000.000},{NOCUPEROU=1},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/6a/27/d423184b_int.png},{DESCSHORT=Thru-beam sensor ML300-P-12m-IR/76b/95/127},{EAN=4050143036219},{MANUTYPEDESC=ML300-P-12m-IR/76b/95/127},{BAD859008=Infrared light},{BAD915006=DC},{AAO737002=transmitter and receiver},{BAD950006=Glass},{BAD898005=NPN/NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polyester},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M8},{COO=DE},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=SET}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1