{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/ml4.2-8-h-20-ir2fds2f40b2f952f110.prj},{NB=ML4.2-8-H-20-IR/DS/40b/95/110},{MANUID=ML4.2-8-H-20-IR/DS/40b/95/110},{AAC906005=20},{BAC640005=100},{BAA038006=-20},{BAD945004=880},{BAD823004=13.9},{BAA039006=60.00},{BAD856005=18},{BAD849004=31.4},{BAD900004=500.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.030},{LENGTH=0.066},{WIDTH=0.095},{DEPTH=0.027},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/71/5c/d404018b_int.png},{DESCSHORT=Background suppression sensor ML4.2-8-H-20-IR/DS/40b/95/110},{EAN=4050143317998},{MANUTYPEDESC=ML4.2-8-H-20-IR/DS/40b/95/110},{BAD859008=Infrared light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Glass},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Plastic},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M8},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1