{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/ml4.2-8-h-60-ir2f40b2f1102f115.prj},{NB=ML4.2-8-H-60-IR/40b/110/115},{MANUID=ML4.2-8-H-60-IR/40b/110/115},{AAC906005=60},{BAC640005=100},{BAA038006=-20},{BAD945004=880},{BAD823004=13.9},{BAA039006=60.00},{BAD856005=18},{BAD849004=31.4},{BAD900004=1000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.080},{LENGTH=0.128},{WIDTH=0.126},{DEPTH=0.027},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/45/37/d405381a_int.png},{DESCSHORT=Background suppression sensor ML4.2-8-H-60-IR/40b/110/115},{EAN=4050143250288},{MANUTYPEDESC=ML4.2-8-H-60-IR/40b/110/115},{BAD859008=Infrared light},{BAD915006=DC},{AAD251006=},{BAD950006=Glass},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Plastic},{BAD722009=No},{BAD831010=with cable preassembled},{COO=SG}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1