{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/retroreflective20sensors/mlv12-54-las-3002f76b2f952f110.prj},{NB=MLV12-54-LAS-300/76b/95/110},{MANUID=MLV12-54-LAS-300/76b/95/110},{BAC640005=100},{AAB884005=5600},{AAC004005=20},{BAA038006=-10},{BAD945004=650},{BAD823004=41.5},{BAA039006=50.00},{BAD856005=15},{BAD849004=49},{BAD900004=2500.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.080},{LENGTH=0.072},{WIDTH=0.118},{DEPTH=0.027},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/f8/bd/c400247a_int.png},{DESCSHORT=Retroreflective sensor MLV12-54-LAS-300/76b/95/110},{EAN=4050143013340},{MANUTYPEDESC=MLV12-54-LAS-300/76b/95/110},{BAD859008=Laser diode, red light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAD857006=Class 1},{BAC461010=Zink print cast},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M8}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1