{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/retroreflective20sensors/mlv12-54-las2f76b2f1102f115.prj},{NB=MLV12-54-LAS/76b/110/115},{MANUID=MLV12-54-LAS/76b/110/115},{BAC640005=100},{AAB884005=17000},{AAC004005=0},{BAA038006=-10},{BAD945004=650},{BAD823004=41.5},{BAA039006=50.00},{BAD856005=15},{BAD849004=49},{BAD900004=2500.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.170},{LENGTH=0.128},{WIDTH=0.126},{DEPTH=0.030},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/4c/fb/c400253a_int.png},{DESCSHORT=Retroreflective sensor MLV12-54-LAS/76b/110/115},{EAN=4050143180721},{MANUTYPEDESC=MLV12-54-LAS/76b/110/115},{BAD859008=Laser diode, red light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAD857006=Class 1},{BAC461010=Zink print cast},{BAD722009=No},{BAD831010=with cable preassembled}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1