{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/retroreflective20sensors/mlv12-54-las2f76b2f1102f124.prj},{NB=MLV12-54-LAS/76b/110/124},{MANUID=MLV12-54-LAS/76b/110/124},{BAC640005=100},{AAB884005=17000},{AAC004005=0},{BAA038006=-10},{BAD945004=650},{BAD823004=41.5},{BAA039006=50.00},{BAD856005=15},{BAD849004=49},{BAD900004=2500.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.090},{LENGTH=0.074},{WIDTH=0.116},{DEPTH=0.027},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/3a/52/c400243a_int.png},{DESCSHORT=Retroreflective sensor MLV12-54-LAS/76b/110/124},{EAN=4050143013319},{MANUTYPEDESC=MLV12-54-LAS/76b/110/124},{BAD859008=Laser diode, red light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAD857006=Class 1},{BAC461010=Zink print cast},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M12},{COO=SG}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1