{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/mlv12-8-h-250-ir2f472f65b2f92.prj},{NB=MLV12-8-H-250-IR/47/65b/92},{MANUID=MLV12-8-H-250-IR/47/65b/92},{AAC906005=250},{BAC640005=200},{BAA038006=-40},{BAD945004=880},{BAD823004=41.5},{BAA039006=60.00},{BAD856005=15},{BAD849004=49},{BAD900004=1000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.080},{LENGTH=0.074},{WIDTH=0.113},{DEPTH=0.027},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/9b/95/c400245a_int.png},{DESCSHORT=Background suppression sensor MLV12-8-H-250-IR/47/65b/92},{EAN=4050143011483},{MANUTYPEDESC=MLV12-8-H-250-IR/47/65b/92},{BAD859008=Infrared light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=PNP/PNP},{BAD840006=Block},{BAC461010=Zink print cast},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M12},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1