{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/retroreflective20sensors/mlv41-6-io2f982f103.prj},{NB=MLV41-6-IO/98/103},{MANUID=MLV41-6-IO/98/103},{BAC640005=100},{AAB884005=12000},{AAC004005=50},{BAA038006=-20},{BAD945004=625},{BAD823004=31},{BAA039006=60.00},{BAD856005=13.6},{BAD849004=56.5},{BAD900004=1000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.060},{LENGTH=0.112},{WIDTH=0.070},{DEPTH=0.025},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/cf/48/d421062a_int.png},{DESCSHORT=Retroreflective sensor MLV41-6-IO/98/103},{EAN=4050143030101},{MANUTYPEDESC=MLV41-6-IO/98/103},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Red light, non-polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Glass},{BAD898005=PNP},{BAD840006=Block},{BAC461010=aluminum},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M8},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1