{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/mlv41-8-h-350-ir2f592f922f136.prj},{NB=MLV41-8-H-350-IR/59/92/136},{MANUID=MLV41-8-H-350-IR/59/92/136},{AAC906005=350},{BAC640005=100},{BAA038006=-40},{BAD945004=880},{BAD823004=31},{BAA039006=60.00},{BAD856005=13.6},{BAD849004=56.5},{BAD900004=1000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.070},{LENGTH=0.074},{WIDTH=0.116},{DEPTH=0.030},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/2c/32/d405181a_int.png},{DESCSHORT=Background suppression sensor MLV41-8-H-350-IR/59/92/136},{EAN=4050143016846},{MANUTYPEDESC=MLV41-8-H-350-IR/59/92/136},{BAD859008=Infrared light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Glass},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=aluminum},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M12},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1