{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/mlv41-8-hv-60-ir2f1102f1242f167.prj},{NB=MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167},{MANUID=MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167},{AAC906005=60},{BAC640005=100},{BAA038006=0},{BAD945004=880},{BAD823004=31},{BAA039006=70.00},{BAD856005=13.6},{BAD849004=56.5},{BAD900004=250.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.060},{LENGTH=0.072},{WIDTH=0.113},{DEPTH=0.025},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/2c/32/d405181a_int.png},{DESCSHORT=Background suppression sensor MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167},{EAN=4050143031382},{MANUTYPEDESC=MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167},{BAD859008=Infrared light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Glass},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=aluminum},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M12},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1