{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/fiber20optic20sensors/mlv41-ll-ir-io2f952f136.prj},{NB=MLV41-LL-IR-IO/95/136},{MANUID=MLV41-LL-IR-IO/95/136},{BAC640005=100},{BAA038006=-20},{BAA039006=60.00},{BAD900004=1000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.070},{LENGTH=0.144},{WIDTH=0.072},{DEPTH=0.036},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/98/04/d411824a_int.png},{DESCSHORT=Fiber optic sensor MLV41-LL-IR-IO/95/136},{EAN=4050143040629},{MANUTYPEDESC=MLV41-LL-IR-IO/95/136},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Infrared light},{BAD915006=DC},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=aluminum},{BAD831010=Connector M8},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1