{pepperl_fuchs/rotary20encoders/drehgeber/lagerlose_drehgeber/mini20n2_asmtab.prj},{NB=MNI20N-0TB2K241N-00032},{VER=MNI Magnetic principle, Non- contact, Incremental},{SERIES=20},{HM=Plastic},{BH=},{MRS=0TB2},{CT=PUR cable, 4 x 2 x 0.128 mm2, 2m},{OT=1},{TEMP=Normal},{PC=32},{PPATH=mni_20_asmtpl.prj},{TRAN1=64 Pole,Ø40.6 mm außen},{TRAN2=72 Pole,Ø46 mm außen},{TRAN3=50 Pole,Ø31.7 mm außen}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1