{pepperl_fuchs/proximity20sensors/inductive20sensors/nbb02c8-4m25-e2-v3.prj},{NB=NBB0,8-4M25-E2-V3},{MANUID=NBB0,8-4M25-E2-V3},{AAS155001=70.00},{AAS160001=-25.00},{BAD815006=0.8},{BAD826005=4},{BAD856005=45},{BAD900004=3000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.010},{LENGTH=0.078},{WIDTH=0.004},{DEPTH=0.012},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/89/d4/d415577a_int.png},{DESCSHORT=Inductive sensor NBB0,8-4M25-E2-V3},{EAN=4050143027323},{MANUTYPEDESC=NBB0,8-4M25-E2-V3},{BAD866007=flush},{AAB504007=Uncoated},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=DC},{BAD899008=},{BAD898005=PNP},{BAD840006=cylinder smooth},{BAC461010=stainless steel - 1.4305},{BAD831010=Connector M8},{COO=VN},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1