Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBB0,8-5GM25-E2-PUR-150MM-V3 - Induktive Sensoren
Stückliste
NBB0,8-5GM25-E2-PUR-150MM-V3
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NBB0,8-5GM25-E2-PUR-150MM-V3
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBB0,8-5GM25-E2-PUR-150MM-V3
EAN
4050143197958
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NBB0,8-5GM25-E2-PUR-150MM-V3
AAS155001
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
BAD815006
Schaltabstand
0.8 mm
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD826005
Durchmesser des Sensors
5 mm
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
BAD856005
Länge des Sensors
25 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
3000.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.010
LENGTH
0.113
WIDTH
0.004
DEPTH
0.010
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen