{pepperl_fuchs/proximity20sensors/inductive20sensors/nbb2-12gm40-z0-v1.prj},{NB=NBB2-12GM40-Z0-V1},{MANUID=NBB2-12GM40-Z0-V1},{AAS155001=70.00},{AAS160001=-40.00},{BAD815006=2},{BAD826005=12},{BAD856005=40},{BAD900004=1000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.030},{LENGTH=0.055},{WIDTH=0.010},{DEPTH=0.055},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/f3/f4/d417617a_int.png},{DESCSHORT=Inductive sensor NBB2-12GM40-Z0-V1},{EAN=4050143006359},{MANUTYPEDESC=NBB2-12GM40-Z0-V1},{BAD866007=flush},{AAB504007=nickel-plated},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=DC},{BAD899008=},{BAD898005=Two-wire},{BAD840006=cylinder, thread},{BAC461010=Brass},{BAD831010=Connector M12},{COO=ID},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One},{DEEPLINK_ENG=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=088191&LanId=ENG},{DEEPLINK_DEU=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=088191&LanId=GER},{DATA_SHEET_ENG=http://files.pepperl-fuchs.com/webcat/navi/productInfo/pds/088191_eng.pdf}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1