{pepperl_fuchs/proximity20sensors/inductive20sensors/nbb20-l3-a2-c3-v1.prj},{NB=NBB20-L3-A2-C3-V1},{MANUID=NBB20-L3-A2-C3-V1},{AAS155001=85.00},{AAS160001=-25.00},{BAD815006=20},{BAD823004=40},{BAD856005=67},{BAD849004=40},{BAD900004=5.000},{NOCUPEROU=1},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/b0/1b/d420619a_int.png},{DESCSHORT=Inductive sensor NBB20-L3-A2-C3-V1},{EAN=4050143489084},{MANUTYPEDESC=NBB20-L3-A2-C3-V1},{BAD866007=flush},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=DC},{BAD899008=antivalent},{BAD898005=PNP},{BAD840006=Block},{BAC461010=Zink print cast},{BAD831010=Connector M12},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One},{DEEPLINK_ENG=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=912476&LanId=ENG}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1