{pepperl_fuchs/proximity20sensors/inductive20sensors/nbn30-u4-a2-v1.prj},{NB=NBN30-U4-A2-V1},{MANUID=NBN30-U4-A2-V1},{AAS155001=85.00},{AAS160001=-25.00},{BAD815006=30},{BAD823004=40},{BAD856005=118},{BAD849004=40},{BAD900004=230.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.230},{LENGTH=0.015},{WIDTH=0.040},{DEPTH=0.015},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/9a/b1/d400655a_int.png},{DESCSHORT=Inductive sensor NBN30-U4-A2-V1},{EAN=4050143280810},{MANUTYPEDESC=NBN30-U4-A2-V1},{BAD866007=not flush},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=DC},{BAD899008=antivalent},{BAD898005=PNP},{BAD840006=Block},{BAC461010=Plastic/metal},{BAD831010=Connector M12},{COO=VN},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1