{pepperl_fuchs/proximity20sensors/inductive20sensors/nbn40-u2-a2-t.prj},{NB=NBN40-U2-A2-T},{MANUID=NBN40-U2-A2-T},{AAS155001=100.00},{AAS160001=-25.00},{BAD815006=40},{BAD823004=40},{BAD856005=118},{BAD849004=40},{BAD900004=180.000},{NOCUPEROU=1},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/9a/b1/d400655a_int.png},{DESCSHORT=Inductive sensor NBN40-U2-A2-T},{EAN=4050143291878},{MANUTYPEDESC=NBN40-U2-A2-T},{BAD866007=not flush},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=DC},{BAD899008=antivalent},{BAD898005=PNP},{BAD840006=Block},{BAC461010=Plastic/metal},{BAD831010=Screw/spring connection},{COO=VN},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1