{pepperl_fuchs/proximity20sensors/inductive20sensors/nbn8-f1-e3-v3.prj},{NB=NBN8-F1-E3-V3},{MANUID=NBN8-F1-E3-V3},{AAS155001=70.00},{AAS160001=-25.00},{BAD815006=8},{BAD823004=12},{BAD856005=26},{BAD849004=40},{BAD900004=1400.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.020},{LENGTH=0.043},{WIDTH=0.073},{DEPTH=0.015},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/d6/da/d416928a_int.png},{DESCSHORT=Inductive sensor NBN8-F1-E3-V3},{EAN=4050143017270},{MANUTYPEDESC=NBN8-F1-E3-V3},{BAD866007=not flush},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=DC},{BAD899008=},{BAD898005=PNP},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polyamide},{BAD831010=Connector M8},{COO=ID},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1