{pepperl_fuchs/proximity20sensors/inductive20sensors/ncb12c5-8gm50-z1-v3.prj},{NB=NCB1,5-8GM50-Z1-V3},{MANUID=NCB1,5-8GM50-Z1-V3},{AAS155001=70.00},{AAS160001=-25.00},{BAD815006=1.5},{BAD826005=8},{BAD856005=50},{BAD900004=1200.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.010},{LENGTH=0.042},{WIDTH=0.070},{DEPTH=0.007},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/b7/9a/d404482a_int.png},{DESCSHORT=Inductive sensor NCB1,5-8GM50-Z1-V3},{EAN=4050143012886},{MANUTYPEDESC=NCB1,5-8GM50-Z1-V3},{BAD866007=flush},{AAB504007=Uncoated},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=DC},{BAD899008=},{BAD898005=Two-wire},{BAD840006=cylinder, thread},{BAC461010=stainless steel - 1.4305},{BAD831010=Connector M8},{COO=VN},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1