{pepperl_fuchs/proximity20sensors/inductive20sensors/ncb2-12gm40-z0-v1.prj},{NB=NCB2-12GM40-Z0-V1},{MANUID=NCB2-12GM40-Z0-V1},{AAS155001=70.00},{AAS160001=-25.00},{BAD815006=2},{BAD826005=12},{BAD856005=40},{BAD900004=800.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.030},{LENGTH=0.055},{WIDTH=0.011},{DEPTH=0.011},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/f3/f4/d417617a_int.png},{DESCSHORT=Inductive sensor NCB2-12GM40-Z0-V1},{EAN=4050143012756},{MANUTYPEDESC=NCB2-12GM40-Z0-V1},{BAD866007=flush},{AAB504007=Uncoated},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=DC},{BAD899008=},{BAD898005=Two-wire},{BAD840006=cylinder, thread},{BAC461010=stainless steel - 1.4305},{BAD831010=Connector M12},{COO=ID},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1