{pepperl_fuchs/proximity20sensors/inductive20sensors/ncb50-fp-a2-c-p3-v1.prj},{NB=NCB50-FP-A2-C-P3-V1},{MANUID=NCB50-FP-A2-C-P3-V1},{AAS155001=70.00},{AAS160001=-25.00},{BAD815006=50},{BAD823004=84},{BAD856005=84},{BAD849004=40},{BAD900004=1.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.570},{LENGTH=0.120},{WIDTH=0.095},{DEPTH=0.047},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/d2/28/d440408a_int.png},{DESCSHORT=Inductive sensor NCB50-FP-A2-C-P3-V1},{EAN=4050143013081},{MANUTYPEDESC=NCB50-FP-A2-C-P3-V1},{BAD866007=flush},{AAB504007=Uncoated},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=DC},{BAD899008=antivalent},{BAD898005=PNP},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polyester},{BAD831010=Connector M12},{COO=ID},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1