{pepperl_fuchs/proximity20sensors/inductive20sensors/ncn12-18gm50-z4-v1.prj},{NB=NCN12-18GM50-Z4-V1},{MANUID=NCN12-18GM50-Z4-V1},{AAS155001=70.00},{AAS160001=-25.00},{BAD815006=12},{BAD826005=18},{BAD856005=60},{BAD900004=1000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.050},{LENGTH=0.076},{WIDTH=0.004},{DEPTH=0.015},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/e8/b5/d404586a_int.png},{DESCSHORT=Inductive sensor NCN12-18GM50-Z4-V1},{EAN=4050143013609},{MANUTYPEDESC=NCN12-18GM50-Z4-V1},{BAD866007=not flush},{AAB504007=nickel-plated},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=DC},{BAD899008=},{BAD898005=Two-wire},{BAD840006=cylinder, thread},{BAC461010=Brass},{BAD831010=Connector M12},{COO=ID},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1