{pepperl_fuchs/proximity20sensors/inductive20sensors/ncn4-12gm60-b3b-c2-v1.prj},{NB=NCN4-12GM60-B3B-C2-V1},{MANUID=NCN4-12GM60-B3B-C2-V1},{AAS155001=70.00},{AAS160001=-25.00},{BAD815006=4},{BAD826005=12},{BAD856005=60},{BAD900004=500.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.030},{LENGTH=0.104},{WIDTH=0.083},{DEPTH=0.017},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/6f/cc/d404627a_int.png},{DESCSHORT=Inductive sensor NCN4-12GM60-B3B-C2-V1},{EAN=4050143032280},{MANUTYPEDESC=NCN4-12GM60-B3B-C2-V1},{BAD866007=not flush},{AAB504007=Uncoated},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=DC},{BAD899008=programmable/configurable},{BAD898005=AS interface},{BAD840006=cylinder, thread},{BAC461010=stainless steel - 1.4305},{BAD831010=Connector M12},{COO=ID},{CTC=8536 5019 900 [DE]}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1