{pepperl_fuchs/proximity20sensors/inductive20sensors/nen6-62c5m40-e3-v1.prj},{NB=NEN6-6,5M40-E3-V1},{MANUID=NEN6-6,5M40-E3-V1},{AAS155001=85.00},{AAS160001=-25.00},{BAD815006=6},{BAD826005=6.5},{BAD856005=65},{BAD900004=1500.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.020},{LENGTH=0.069},{WIDTH=0.035},{DEPTH=0.017},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/cc/02/d447031a_int.png},{DESCSHORT=Inductive sensor NEN6-6,5M40-E3-V1},{EAN=4050143093915},{MANUTYPEDESC=NEN6-6,5M40-E3-V1},{BAD866007=not flush},{AAB504007=nickel-plated},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=DC},{BAD899008=},{BAD898005=PNP},{BAD840006=cylinder smooth},{BAC461010=Brass},{BAD831010=Connector M12},{COO=VN},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1