{pepperl_fuchs/proximity20sensors/inductive20sensors/nen6-8gm40-e0-v3.prj},{NB=NEN6-8GM40-E0-V3},{MANUID=NEN6-8GM40-E0-V3},{AAS155001=85.00},{AAS160001=-25.00},{BAD815006=6},{BAD826005=8},{BAD856005=55},{BAD900004=1500.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.010},{LENGTH=0.056},{WIDTH=0.012},{DEPTH=0.015},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/f8/24/d404473a_int.png},{DESCSHORT=Inductive sensor NEN6-8GM40-E0-V3},{EAN=4050143328727},{MANUTYPEDESC=NEN6-8GM40-E0-V3},{BAD866007=not flush},{AAB504007=nickel-plated},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=DC},{BAD899008=},{BAD898005=NPN},{BAD840006=cylinder, thread},{BAC461010=Brass},{BAD831010=Connector M8},{COO=VN},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1