Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NJ15-30GK50-A2 - Induktive Sensoren
Stückliste
NJ15-30GK50-A2
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NJ15-30GK50-A2
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NJ15-30GK50-A2
EAN
4050143030521
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NJ15-30GK50-A2
AAS155001
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
BAD815006
Schaltabstand
15 mm
AAB504007
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
antivalent
BAD826005
Durchmesser des Sensors
30 mm
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
BAD856005
Länge des Sensors
50 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
300.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.220
LENGTH
0.161
WIDTH
0.080
DEPTH
0.040
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen