{pepperl_fuchs/proximity20sensors/inductive20sensors/nmb10-30gm65-z0-nfe-v1.prj},{NB=NMB10-30GM65-Z0-NFE-V1},{MANUID=NMB10-30GM65-Z0-NFE-V1},{AAS155001=70.00},{AAS160001=-40.00},{BAD815006=10},{BAD826005=30},{BAD856005=65},{BAD900004=5.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.170},{LENGTH=0.065},{WIDTH=0.030},{DEPTH=0.030},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/d8/43/d404664a_int.png},{DESCSHORT=Inductive sensor NMB10-30GM65-Z0-NFE-V1},{EAN=4050143146147},{MANUTYPEDESC=NMB10-30GM65-Z0-NFE-V1},{BAD866007=flush},{AAB504007=Uncoated},{BAD946007=Metal film},{BAD915006=DC},{BAD899008=},{BAD898005=Two-wire},{BAD840006=cylinder, thread},{BAC461010=stainless steel - 1.4305},{BAD831010=Connector M12},{COO=CZ},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1