{pepperl_fuchs/proximity20sensors/inductive20sensors/nrb20-l3-e2-v1.prj},{NB=NRB20-L3-E2-V1},{MANUID=NRB20-L3-E2-V1},{AAS155001=70.00},{AAS160001=-25.00},{BAD815006=20},{BAD823004=40},{BAD856005=67},{BAD849004=40},{BAD900004=440.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.220},{LENGTH=0.105},{WIDTH=0.048},{DEPTH=0.048},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/4c/28/d400548a_int.png},{DESCSHORT=Inductive sensor NRB20-L3-E2-V1},{EAN=4050143378272},{MANUTYPEDESC=NRB20-L3-E2-V1},{BAD866007=flush},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=DC},{BAD899008=},{BAD898005=PNP},{BAD840006=Block},{BAC461010=Zink print cast},{BAD831010=Connector M12},{COO=CZ},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1