{pepperl_fuchs/proximity20sensors/inductive20sensors/nrb4-12gs40-e2-io.prj},{NB=NRB4-12GS40-E2-IO},{MANUID=NRB4-12GS40-E2-IO},{AAS155001=70.00},{AAS160001=-25.00},{BAD815006=4},{BAD826005=12},{BAD856005=40},{BAD900004=2000.000},{NOCUPEROU=1},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/7d/d8/d404529a_int.png},{DESCSHORT=Inductive sensor NRB4-12GS40-E2-IO},{EAN=4050143377992},{MANUTYPEDESC=NRB4-12GS40-E2-IO},{BAD866007=flush},{AAB504007=Uncoated},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=DC},{BAD899008=programmable/configurable},{BAD898005=PNP},{BAD840006=cylinder, thread},{BAC461010=stainless steel - 1.4305},{BAD831010=with cable preassembled},{COO=CZ},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1