{pepperl_fuchs/proximity20sensors/inductive20sensors/nrn15-18gs40-e2-v1.prj},{NB=NRN15-18GS40-E2-V1},{MANUID=NRN15-18GS40-E2-V1},{AAS155001=70.00},{AAS160001=-25.00},{BAD815006=15},{BAD826005=18},{BAD856005=55},{BAD900004=800.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.050},{LENGTH=0.058},{WIDTH=0.019},{DEPTH=0.022},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/d9/68/d443566a_int.png},{DESCSHORT=Inductive sensor NRN15-18GS40-E2-V1},{EAN=4050143044221},{MANUTYPEDESC=NRN15-18GS40-E2-V1},{BAD866007=not flush},{AAB504007=Uncoated},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=DC},{BAD899008=},{BAD898005=PNP},{BAD840006=cylinder, thread},{BAC461010=stainless steel - 1.4305},{BAD831010=Connector M12},{COO=CZ},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1