{pepperl_fuchs/proximity20sensors/inductive20sensors/nrn75-fp-a2-p3.prj},{NB=NRN75-FP-A2-P3},{MANUID=NRN75-FP-A2-P3},{AAS155001=70.00},{AAS160001=-25.00},{BAD815006=75},{BAD823004=80},{BAD856005=80},{BAD849004=40},{BAD900004=50.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.490},{LENGTH=0.148},{WIDTH=0.074},{DEPTH=0.037},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/d3/85/d406712a_int.png},{DESCSHORT=Inductive sensor NRN75-FP-A2-P3},{EAN=4050143150571},{MANUTYPEDESC=NRN75-FP-A2-P3},{BAD866007=not flush},{AAB504007=Uncoated},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=DC},{BAD899008=antivalent},{BAD898005=PNP},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polyester},{BAD831010=Screw/spring connection},{COO=DE},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1