{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/obd1100-r100-2ep-io-ir.prj},{NB=OBD1100-R100-2EP-IO-IR},{MANUID=OBD1100-R100-2EP-IO-IR},{AAC906005=1100},{BAC640005=100},{BAA038006=-40},{BAD945004=850},{BAD823004=11},{BAA039006=60.00},{BAD856005=21.5},{BAD849004=37.1},{BAD900004=1000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.040},{LENGTH=0.010},{WIDTH=0.110},{DEPTH=0.110},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/f2/bd/d439120b_int.png},{DESCSHORT=Diffuse mode sensor OBD1100-R100-2EP-IO-IR},{EAN=4050143046003},{MANUTYPEDESC=OBD1100-R100-2EP-IO-IR},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Infrared light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=with cable preassembled},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1