{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/obd1400-r200-2ep-io.prj},{NB=OBD1400-R200-2EP-IO},{MANUID=OBD1400-R200-2EP-IO},{AAC906005=1400},{BAC640005=100},{BAA038006=-40},{BAD823004=15},{BAA039006=60.00},{BAD856005=41.7},{BAD849004=50.6},{BAD900004=1000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.080},{LENGTH=0.139},{WIDTH=0.069},{DEPTH=0.035},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/d5/c8/d445924a_int.png},{DESCSHORT=Diffuse mode sensor OBD1400-R200-2EP-IO},{EAN=4050143156221},{MANUTYPEDESC=OBD1400-R200-2EP-IO},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Red light, non-polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=with cable preassembled},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1