{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/thru-beam20sensors/obe10m-r2-se2-02c2m-v3-l.prj},{NB=OBE10M-R2-SE2-0,2M-V3-L},{MANUID=OBE10M-R2-SE2-0,2M-V3-L},{BAC640005=50},{AAB884005=15000},{BAA038006=-20},{BAD945004=680},{BAD823004=7.5},{BAA039006=60.00},{BAD856005=11.2},{BAD849004=24},{BAD900004=2000.000},{NOCUPEROU=1},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/18/07/d425724a_int.png},{DESCSHORT=Thru-beam sensor (pair) OBE10M-R2-SE2-0,2M-V3-L},{EAN=4050143223916},{MANUTYPEDESC=OBE10M-R2-SE2-0,2M-V3-L},{BAD859008=Laser diode, red light},{AAD251006=},{AAO737002=transmitter and receiver},{BAD950006=Glass},{BAD898005=PNP},{BAD840006=Block},{BAD857006=Class 1},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M8},{COO=VN},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1