{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/thru-beam20sensors/obe12m-r100-sep-io-02c3m-v3.prj},{NB=OBE12M-R100-SEP-IO-0,3M-V3},{MANUID=OBE12M-R100-SEP-IO-0,3M-V3},{BAC640005=100},{AAB884005=15000},{BAA038006=-40},{BAD823004=11},{BAA039006=60.00},{BAD856005=21.5},{BAD849004=37.1},{BAD900004=1000.000},{NOCUPEROU=1},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/b7/fa/d440590a_int.png},{DESCSHORT=Thru-beam sensor (pair) OBE12M-R100-SEP-IO-0,3M-V3},{EAN=4050143257577},{MANUTYPEDESC=OBE12M-R100-SEP-IO-0,3M-V3},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Red light, non-polarized},{BAD915006=DC},{AAO737002=transmitter and receiver},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M8},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1