{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/thru-beam20sensors/obe15m-18gk40a-se2.prj},{NB=OBE15M-18GK40A-SE2},{MANUID=OBE15M-18GK40A-SE2},{BAC640005=100},{AAB884005=21000},{BAA038006=-40},{BAD826005=18},{BAA039006=60.00},{BAD856005=53.4},{BAD900004=500.000},{NOCUPEROU=1},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/dd/d8/d452696a_int.png},{DESCSHORT=Thru-beam sensor (pair) OBE15M-18GK40A-SE2},{EAN=4050143492817},{MANUTYPEDESC=OBE15M-18GK40A-SE2},{BAD859008=Red light, non-polarized},{BAD915006=DC},{AAD251006=Polyvinyl chloride},{AAO737002=transmitter and receiver},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=PNP},{BAD840006=cylinder, thread},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=with cable preassembled},{COO=VN},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1