{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/thru-beam20sensors/obe15m-18gm60a-se4-v1.prj},{NB=OBE15M-18GM60A-SE4-V1},{MANUID=OBE15M-18GM60A-SE4-V1},{BAC640005=100},{AAB884005=21000},{BAA038006=-40},{BAD826005=18},{BAA039006=60.00},{BAD856005=78.5},{BAD900004=500.000},{NOCUPEROU=1},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/e0/e8/d452703a_int.png},{DESCSHORT=Thru-beam sensor (pair) OBE15M-18GM60A-SE4-V1},{EAN=4050143492947},{MANUTYPEDESC=OBE15M-18GM60A-SE4-V1},{BAD859008=Red light, non-polarized},{BAD915006=DC},{AAO737002=transmitter and receiver},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=cylinder, thread},{BAC461010=},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M12},{COO=VN},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1