{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/thru-beam20sensors/obe2000-r2-se3-02c2m-v3-y267445.prj},{NB=OBE2000-R2-SE3-0,2M-V3-Y267445},{MANUID=OBE2000-R2-SE3-0,2M-V3-Y267445},{BAC640005=50},{AAB884005=2500},{BAA038006=-25},{BAD945004=630},{BAD823004=7.5},{BAA039006=60.00},{BAD856005=11.2},{BAD849004=24},{BAD900004=800.000},{NOCUPEROU=1},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/18/07/d425724a_int.png},{DESCSHORT=Thru-beam sensor OBE2000-R2-SE3-0,2M-V3-Y267445},{EAN=4050143192984},{MANUTYPEDESC=OBE2000-R2-SE3-0,2M-V3-Y267445},{BAD859008=Red light, non-polarized},{BAD915006=DC},{AAD251006=},{AAO737002=transmitter and receiver},{BAD950006=Glass},{BAD898005=PNP},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M8},{COO=VN},{CTC=8536 5019 900 [DE]}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1