{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/thru-beam20sensors/obe2000-r3-se2-02c2m-v31.prj},{NB=OBE2000-R3-SE2-0,2M-V31},{MANUID=OBE2000-R3-SE2-0,2M-V31},{BAC640005=50},{AAB884005=2500},{BAA038006=-25},{BAD945004=630},{BAD823004=7.5},{BAA039006=60.00},{BAD856005=13.8},{BAD849004=26},{BAD900004=800.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.040},{LENGTH=0.065},{WIDTH=0.095},{DEPTH=0.027},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/a4/d3/d439054a_int.png},{DESCSHORT=Thru-beam sensor OBE2000-R3-SE2-0,2M-V31},{EAN=4050143046393},{MANUTYPEDESC=OBE2000-R3-SE2-0,2M-V31},{BAD859008=Red light, non-polarized},{BAD915006=DC},{AAD251006=},{AAO737002=transmitter and receiver},{BAD950006=Glass},{BAD898005=PNP},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M8},{COO=VN}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1