{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/thru-beam20sensors/obe20m-r100-s2ep-io-v31-ir.prj},{NB=OBE20M-R100-S2EP-IO-V31-IR},{MANUID=OBE20M-R100-S2EP-IO-V31-IR},{BAC640005=100},{AAB884005=25000},{BAA038006=-40},{BAD945004=850},{BAD823004=11},{BAA039006=60.00},{BAD856005=21.5},{BAD849004=44.5},{BAD900004=1000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.020},{LENGTH=0.047},{WIDTH=0.023},{DEPTH=0.010},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/a1/fe/d439081c_int.png},{DESCSHORT=Thru-beam sensor OBE20M-R100-S2EP-IO-V31-IR},{EAN=4050143049165},{MANUTYPEDESC=OBE20M-R100-S2EP-IO-V31-IR},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Infrared light},{BAD915006=DC},{AAO737002=transmitter and receiver},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1