{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/thru-beam20sensors/obe20m-r101-s2ep-io-ir.prj},{NB=OBE20M-R101-S2EP-IO-IR},{MANUID=OBE20M-R101-S2EP-IO-IR},{BAC640005=100},{AAB884005=25000},{BAA038006=-40},{BAD945004=850},{BAD823004=13.9},{BAA039006=60.00},{BAD856005=18.3},{BAD849004=33.8},{BAD900004=1000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.080},{LENGTH=0.105},{WIDTH=0.018},{DEPTH=0.014},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/a7/fa/d440591a_int.png},{DESCSHORT=Thru-beam sensor OBE20M-R101-S2EP-IO-IR},{EAN=4050143051434},{MANUTYPEDESC=OBE20M-R101-S2EP-IO-IR},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Infrared light},{BAD915006=DC},{AAO737002=transmitter and receiver},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=with cable preassembled}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1