{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/thru-beam20sensors/obe20m-r101-sep-io-02c3m-v3-l.prj},{NB=OBE20M-R101-SEP-IO-0,3M-V3-L},{MANUID=OBE20M-R101-SEP-IO-0,3M-V3-L},{BAC640005=100},{AAB884005=30000},{BAA038006=-40},{BAD945004=680},{BAD823004=13.9},{BAA039006=60.00},{BAD856005=18.3},{BAD849004=33.8},{BAD900004=1250.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.002},{WEIGHT=0.070},{LENGTH=0.247},{WIDTH=0.123},{DEPTH=0.062},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/a7/fa/d440591a_int.png},{DESCSHORT=Laser thru-beam sensor OBE20M-R101-SEP-IO-0,3M-V3-L},{EAN=4050143290833},{MANUTYPEDESC=OBE20M-R101-SEP-IO-0,3M-V3-L},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Laser diode, red light},{BAD915006=DC},{AAO737002=transmitter and receiver},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAD857006=Class 1}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1